??
Wybór modelu CAD
K0729.0206
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0729 - Podkładki kuliste, podkładki stożkowe DIN 6319, wersja 10/01
Lista materiałowa
K0729.0206
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0729.0206 mm
MATERIAL
Korpus
Stal nierdzewna
FORM
Forma
D
AUSF
Wersja
Panewka stożkowa z D4 = D3
D1
Średnica
7.1 mm
D2
Średnica
12.0 mm
D5
Średnica
11.00 mm
H1
Wysokość
2.8 mm
H2
Wysokość
4.2 mm
R1
Promień
- mm
F
dla trzpieni o Ø
6 mm
BELASTUNG
Obciążalność maks. (tylko przy obciążeniu statycznym)
6.0 kN
GEW
Ciężar ok.
0.0014 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245149315
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions